AB-B4-M12L-8-10,0PUR

AB-B4-M12L-8-10,0PUR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260021

Spezifikationen

Polzahl 5P
Anzahl Steckplätze 4
Belegung Steckplätze doppelt
Anschluss der Stammleitung M12 Leitung 10m
Statusanzeige mit LED's Ja
Zertifizierung UL/CSA
PUR Ja
M12 Ja
Kabeltyp M12 Verteiler-Boxen
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?