AB-B8-16-M23

AB-B8-16-M23

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 22260621

Spezifikationen

Polzahl 5P
Anzahl Steckplätze 8
Belegung Steckplätze doppelt
Anschluss der Stammleitung M23-Steckanschluss
Statusanzeige mit LED's Nein
Zertifizierung UL/CSA
PUR Ja
M12 Ja
Kabeltyp M12 Verteiler-Boxen
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?