AB-C3-25,0PUR-M12FS

AB-C3-25,0PUR-M12FS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 22262143

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Buchse gerade / freies Leitungsende
Bemessungsspannung 250 V
Polzahl 3P
Länge 25.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl 3x
Querschnitt mm² 0,34
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?