AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA

AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22262097

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker gerade / M12 Buchse 90°
Polzahl 3P
Länge 5.00
Material Aussenmantel PVC
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Bemessungsspannung 250 V
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl 3x
Querschnitt mm² 0,34
Beständigkeiten Öl
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?