AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5

AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260085

Spezifikationen

Steckergrösse M12
Bauart Buchse für Vorderwandmontage
Befestigungsgewinde M16 positionierbar
Polzahl 4P
Bemessungsspannung 250 V
Kodierung A-kodiert
Länge 0.50
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Schutzart IP67
Aderzahl 4x
Querschnitt mm² 0,34
Aderisolation TPE
Geschirmt Nein
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?