AB-C4-M12FST-PG11

AB-C4-M12FST-PG11

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22262011

Spezifikationen

Steckergrösse M12 Power
Bauart Buchse gerade
Geschirmt Nein
Polzahl 4P
Anschlussart Schraubanschluss
Leiterquerschnitt mm² 0,75 - 1,50
Kabeldurchmesser mm 8,0 - 10,0
Bemessungsspannung 60 V
M8 Nein
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?