AB-C5-25,0PUR-M12FS
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 22262018 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Buchse gerade / freies Leitungsende |
---|---|
Bemessungsspannung | 60 V |
Polzahl | 5P |
Länge | 25.00 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kodierung | M12: A-Standard |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 |
Aderzahl | 5x |
Querschnitt mm² | 0,34 |
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR M12 |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4200 |