AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260086 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Buchse für Vorderwandmontage |
Befestigungsgewinde | M16 positionierbar |
Polzahl | 5P |
Bemessungsspannung | 60 V |
Kodierung | A-kodiert |
Länge | 0.50 |
Temperaturbereich | -25°C...+85°C |
Schutzart | IP67 |
Aderzahl | 5x |
Querschnitt mm² | 0,34 |
Aderisolation | TPE |
Geschirmt | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6900 |