AB-C5-M12FS-PB-TR-SH

AB-C5-M12FS-PB-TR-SH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22261001

Spezifikationen

PUR Nein
Steckergrösse M12
Bauart Buchse gerade
Kodierung B-kodiert
Polzahl 5P
Bemessungsspannung 60 V
Temperaturbereich -25°C...+90°C
Schutzart IP65 / IP67
Geschirmt Ja
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?