AB-PB-2,0PUR-M12FS

AB-PB-2,0PUR-M12FS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260770

Spezifikationen

Datenblatt https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB22260770DE.pdf
Aderzahl 2x
Länge 2.00
PUR Nein
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Buchse gerade / freies Leitungsende
Kodierung B-kodiert
Polzahl 2P
Schutzart IP65 / IP67
Bemessungsspannung 60 V
AWG Grösse 24/19
Abschirmung SF/UTP
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe violett
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Kabeltyp Profibus mit Stecker
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.6000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?