AB-PC4-M12MS-1,0PUR-M12FS

AB-PC4-M12MS-1,0PUR-M12FS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260785

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker gerade / M12 Buchse gerade
Polzahl 4P
Länge 1.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Bemessungsspannung 250 V
Kodierung A-kodiert
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Beständigkeiten
  • Öl
  • Flammwidrig
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR M12 Power
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (191.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?