AC-H-SPD FUSE 17x49 gR 690V/25A G220990

AC-H-SPD FUSE 17x49 gR 690V/25A G220990

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS17GB69V25P

Spezifikationen

Grösse 17 x 49mm
I-Nenn (A) 25.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Ja
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (206.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?