Anbaugehäuse mit 1 Bügel schwarz

Kunststoff, 21x21mm

Anbaugehäuse mit 1 Bügel schwarz

Kunststoff, 21x21mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr CK03IN

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 21x21
Gehäuseart Anbaugehäuse
Gehäusematerial Kunststoff
Verriegelungsart 1 Bügel
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP44
Baureihe CK
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?