Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse

 

 

 

Schlagfeste Gehäuse aus selbstverlöschendem Thermoplast mit Formdichtung.

Verriegelungsbügel nach Wahl aus Kunststoff, verzinktem Stahl oder Edelstahl.

Grösse 21x21mm (03)

Schutzart: IP44 (höhere Schutzarten mit Dichtungssatz)

Farbe:                       schwarz oder lichtgrau

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Grösse 44x27, 57x27, 77x27, 104x27mm

T-Type (6,10,16,24)

Temperaturbeständig –40°C bis +90°C

Schutzart:                 IP 65

Farbe:                      grau

 

 

 

UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
86
Sind Sie sich sicher?