Boitiers en plastique
Kunststoffgehäuse

Boîtiers robustes en thermoplastique autoextinguible avec joint en élastomère.

Leviers au choix en plastique, en acier galvanisé ou en acier inox.

Gabarit 21x21mm (03)

Indice de protection :   IP44 (indices de protection                                  supérieurs avec set de joints)

Couleur:                     noir ou gris clair 

Plage de température: –40°C bis +125°C      

Gabarits 44x27, 57x27, 77x27, 104x27mm

T-Type (6,10,16,24)

Plage de température: –40°C à +90°C

Indice de protection:    IP 65

Couleur:                     gris

86
Vous êtes sûr ?