Anbaugehäuse mit 1 Bügel und Klappdeckel

für aggressive Umweltbelastung

Anbaugehäuse mit 1 Bügel und Klappdeckel

für aggressive Umweltbelastung

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 28.06.2025
Art-Nr CHIW48LS

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 104x62
Deckel Ja
Gehäuseart Anbaugehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 1 Bügel
Gewindegrösse ohne Gewindeausgang
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP65
Baureihe W-TYPE
EMV Nein
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?