Anbaugehäuse mit 1 Bügeln aus Edelstahl

44x27mm, IP67

Anbaugehäuse mit 1 Bügeln aus Edelstahl

44x27mm, IP67

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr C7I06L

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 44x27
Deckel Nein
Gehäuseart Anbaugehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 1 Bügel
Gewindegrösse ohne Gewindeausgang
Schutzart IP66 / IP67 / IP69
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?