Metallgehäuse standard grau
Metallgehäuse

 

 

 

Aluminium-Druckguss, Epoxydpulverbeschichtung auf Polesterbasis, alterungsbeständige Elastomerdichtungen

Verriegelungsbügel, Federn und Bolzen aus Edelstahl

Farbe:                      grau RAL 7001

Schutzart:                 IP 65

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Schutzart:     IP44 (höhere Schutzarten mit Dichtungssatz)

UL listed for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
477
Sind Sie sich sicher?