Boîtiers métalliques standard gris
Metallgehäuse

Alliage d'aluminium moulé sous pression, vernissage au four avec poudre Epoxy, joints en élastomère vinyle nitrile garantissant l'antivieillissement.

Dispositif de fermeture avec leviers, ressorts et goujons en acier inox.

Couleur:                   gris RAL 7001

Indice de protection:  IP 65

Plage de température: –40°C bis +125°C

Indice de protection:  IP44 (indices de protection supérieurs avec set de joints)

 

 

 

 

477
Vous êtes sûr ?