Anbaugehäuse mit 2 Bügel EMV

57x27mm

Anbaugehäuse mit 2 Bügel EMV

57x27mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr CHIS10

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 57x27
Deckel Nein
Gehäuseart Anbaugehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse ohne Gewindeausgang
Schutzart IP65
EMV Ja
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?