BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 NAT

BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 NAT

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.01.2025
Art-Nr 0601033000

Spezifikationen

Farbe natur
Abmessung A x B x H (mm) 14.6x22.5x11
Max. Kabelbinderbreite F = 9mm
Schraubloch 5.0mm
Verpackungseinheit 100
Neuheit Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (1.6 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?