BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 NAT

BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 NAT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601033000

Spécifications

Couleur nature
Dimensions A x B x H (mm) 14.6x22.5x11
Largeur max. de ligature F = 9mm
Trou à vis 5.0mm
Unité d'emballage 100
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?