BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 NAT

BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 NAT

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601033000

Spezifikationen

Farbe natur
Abmessung A x B x H (mm) 14.6x22.5x11
Max. Kabelbinderbreite F = 9mm
Schraubloch 5.0mm
Verpackungseinheit 100
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (1.6 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?