BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 23 GR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406252306 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 30 |
---|---|
Legende A | 53.0 |
Legende B | 82.0 |
Legende E | 57 |
Legende C | 37 |
Legende D | 26 |
Legende F | 5.5 |
Legende G | - |
Legende H | 43 |
Legende J | 20 |
Legende a | 24 |
Legende b | 42 |
Legende c | 37 |
Legende d | 12 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 23 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |