Flansch
VOLLPROTEC BTC
Polyamid PA6

Dieser Flansch aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.

RoHS Konform
15
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material halogen-, phospor- und cadmiumfreies
Polyamid (PA 6)
wärmebeständig und selbstverlöschend
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?