en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Flasque
VOLLPROTEC BTC
Polyamide PA6
Ce raccord en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Matériau |
polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium résistant à la chaleur et auto-extinguible |
---|---|
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |