BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 36 GR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0406253606 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 10 |
---|---|
Legende A | 70.0 |
Legende B | 104.0 |
Legende E | 76 |
Legende C | 53 |
Legende D | 38 |
Legende F | 6.5 |
Legende G | 30 |
Legende H | 57 |
Legende J | 23 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 36 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |