BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 48 SW
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0406254801 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 5 |
---|---|
Legende A | 80.0 |
Legende B | 108.0 |
Legende E | 82 |
Legende C | 67 |
Legende D | 46 |
Legende F | 6.5 |
Legende G | 55 |
Legende H | 68 |
Legende J | 13 |
Legende a | 48 |
Legende b | 55 |
Legende c | 61 |
Legende d | 24 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 48 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |