O-RING 48 FÜR BTC VE= 5

O-RING 48 FÜR BTC VE= 5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BTJ-48

Spécifications

Unité d'emballage 5
Druchmesser Ø 2.5
Ø intérieur 66.0
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66/IP68 avec joint BTJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (108.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?