BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 48 GR

BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 48 GR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406254806

Spezifikationen

Verpackungseinheit 5
Legende A 80.0
Legende B 108.0
Legende E 82
Legende C 67
Legende D 46
Legende F 6.5
Legende G 55
Legende H 68
Legende J 13
Legende a 48
Legende b 55
Legende c 61
Legende d 24
Farbe grau
Schlauch Ø mm 48
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?