BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 48 SW
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406254801 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 5 |
---|---|
Legende A | 80.0 |
Legende B | 108.0 |
Legende E | 82 |
Legende C | 67 |
Legende D | 46 |
Legende F | 6.5 |
Legende G | 55 |
Legende H | 68 |
Legende J | 13 |
Legende a | 48 |
Legende b | 55 |
Legende c | 61 |
Legende d | 24 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 48 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |