BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 36 GR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406253606 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 10 |
---|---|
Legende A | 70.0 |
Legende B | 104.0 |
Legende E | 76 |
Legende C | 53 |
Legende D | 38 |
Legende F | 6.5 |
Legende G | 30 |
Legende H | 57 |
Legende J | 23 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 36 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |