Buchseneinsatz 24 pol 16A/500V,Num.25-48
Käfigzug und Verriegelungselementen
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | CSHF24N |
---|
Spezifikationen
Produktart | Kontakteinsatz |
---|---|
Polzahl | 24P |
Spannung V | 500 |
Strom A | 16 |
Kontakt-/Einsatztyp | Buchseneinsatz |
Baugrösse | 104x27 |
Anschlussart | Schnellanschlusstechnik |
Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 2,50 |
Leiterquerschnitt AWG | 26 - 14 |
Kontaktmaterial | Silber |
bis 180°C | Nein |
Baureihe | SQUICH |
Zolltarif | 8536.9000 |