Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Kontakteinsätze
Kategorien
CK (10A-250V) CKS (10A- 400V)
Serie CK (10A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
CD (10A-250V) - Crimp
Serie CD (10A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
CT /CTS (10A-250V)
Serie CT - CTS (10A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplass
CDD (10A-250V) - Crimp
Serie CDD (10A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
CDA/CDC (16A-250V)
Serie CDA - CDC (10A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
CQ (10A/16- 400V) , CQE (16A- 500V) - Crimp
Serie CQ (16A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
CCE/CNE/CSE /CSH (16A- 500V)
Serie CC- CN - CS (16A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
CTE/CTSE (16A- 500V)
Serie CT - CTS (16A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplass
CME/CMCE/CMSE (16A- 830V)
Serie CM - CMC (16A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
CP (35A- 400/690V) - Schraub
Serie CP (35A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplass
CX (16A-400V 10A-250V,40A-690V,80A-400V)
Serie CX
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast
MIXO Modulareinsätze für mehrpolige Steckverbinder
Serie Mixo
Sind Sie sich sicher?