Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Connecteurs
Inserts
Catégories
CK (10A-250V) CKS (10A- 400V)
Serie CK (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CD (10A-250V) - à sertir
Serie CD (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CT /CTS (10A-250V)
Serie CT - CTS (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CDD (10A-250V) - à sertir
Serie CDD (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CDA/CDC (16A-250V)
Serie CDA - CDC (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CQ (10A/16- 400V) , CQE (16A- 500V) - à sertir
Serie CQ (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CCE/CNE/CSE /CSH (16A- 500V)
Serie CC- CN - CS (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CTE/CTSE (16A- 500V)
Serie CT - CTS (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CME/CMCE/CMSE (16A- 830V)
Serie CM - CMC (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CP (35A- 400/690V) - à visser
Serie CP (35A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CX (16A-400V 10A-250V,40A-690V,80A-400V)
Serie CX
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
Inserts modulaires MIXO pour connecteurs industriels
Serie Mixo
Vous êtes sûr ?