CK (10A-250V) CKS (10A- 400V)

Serie CK (10A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Raccordement  par vis CK, 3 et 4 pôles + terre

Couleur:                                noir ou gris clair


Raccordement par lame de pression  CKS, 3 et 4 pôles + terre

couleur: girs clair
Plage de température:           –40°C bis +125°C
Boîtiers utilisables: 21 x 21mm (3+4 pôles)
16
  • 1
  • 2

Spécifications

Baugrösse 21:21
Strom A 10
Vous êtes sûr ?