CK (10A-250V) CKS (10A- 400V)
Serie CK (10A)
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

                                 
Schraubanschluss CK, 3 und 4 polig + PE

Farbe:                                    schwarz oder lichtgrau


Käfigzugfederanschluss CKS, 3 und 4 polig + PE

Farbe: lichtgrau
Temperaturbeständigkeit:      –40°C bis +125°C
Passende Gehäuse: 21 x 21mm (3+4 polig)
21
  • 1
  • 2