Stifteinsatz 3pol 10A/250V

Stifteinsatz 3pol 10A/250V

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CKM03N

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 3P
Voltage V 250
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 21x21
Type de raccordement Raccord à vis
Section du conducteur mm² 0,75 - 2,50
Section du conducteur AWG 18 - 14
Matériel de contact Argent
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?