CX (16A-400V 10A-250V,40A-690V,80A-400V)
Serie CX
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé avec fibre de verre 

Raccordement par vis:   

  • 4pôles+(80A-690V)+terre
  • 4pôles+(80A-690V)+2pôles(16A-400V)+terre
  • 4pôles+(80A-400V)+8pôles(16A-400V)+terre

Raccordement à sertir:    

  • 8pôles+(16A-400V)+ 24pôles(10A-250V)+terre
  • 6pôles+(40A-690V)+ 36pôles(10A-250V)+terre
  • 12pôles+(40A-690V+ 2pôles(10A-250V)+terre

Couleur:  gris clair

Plage de température: –40°C bis +125°C 

Boîtiers utilisables:   

  • 57x27mm (8+24pôles)
  • 77x27mm (6+36pôles/12+2pôles/4+2pôles)
  • 104x27mm (4+8pôles)
12
Vous êtes sûr ?