CX (16A-400V 10A-250V,40A-690V,80A-400V)
Serie CX
Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast 

Schraubanschluss:  

  • 4polig+(80A-690V)+PE
  • 4polig+(80A-690V)+2polig(16A-400V)+PE
  • 4polig+(80A-400V)+8polig(16A-400V)+PE

Crimpanschluss:   

  • 8polig+(16A-400V)+ 24polig(10A-250V)+PE
  • 6polig+(40A-690V)+ 36polig(10A-250V)+PE
  • 12polig+(40A-690V+  2polig (10A-250V)+PE

Farbe:  lichtgrau

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Passende Gehäuse:   

  • 57x27mm (8+24polig)
  • 77x27mm (6+36polig/12+2polig/4+2polig)
  • 104x27mm (4+8polig)
UL recognized for U.S and Canadian marked
Canadian Standards Association
CCC approbiert
German Lloyd
RoHS Konform
12
Sind Sie sich sicher?