CQ (10A/16- 400V) , CQE (16A- 500V) - Crimp

Serie CQ (16A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Kontakteinsätze aus Selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast                         

Crimpanschluss CQ:

  • 5 polig+ PE, (16A)
  • 12 polig+ PE (10A)

Crimpanschluss CQE:

  • 10 polig+ PE
  • 18 polig+ PE
  • 32 polig+ PE
  • 46 polig + PE
  • 64 polig+PE(2x32)
  • 92 polig+ PE(2x46)

Farbe: lichtgrau

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Passende Gehäuse:

  • 21x21mm (5/12Polig)            
  • 44x27mm (10Polig)
  • 57x27mm (18Polig)
  • 77x27mm (32Polig)
  • 104x27mm (46Polig)
  • 77x62mm (64Polig)
  • 104x62mm (92Polig)
UL recognized for U.S and Canadian marked
Canadian Standards Association
CCC approbiert
German Lloyd
RoHS Konform
20
  • 1
  • 2
Sind Sie sich sicher?