CDD (10A-250V) - Crimp

Serie CDD (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast           

Crimpanschluss

  • 24 polig+ PE
  • 38 polig +PE
  • 42 polig +PE
  • 72 polig+PE
  • 76 polig+ PE
  • 108 polig +PE
  • 144 polig +PE (2x72)
  • 216 polig+PE (2x108)

Farbe: lichtgrau

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Passende Gehäuse: 

  • 44x27mm (24Polig)
  • 66x16mm (36Polig)
  • 57x27mm (42Polig)
  • 77x27mm (72Polig)
  • 66x40mm (76Polig)
  • 104x27mm (108Polig)
  • 77x62mm (144Polig)
  • 104x62mm (216Polig)
UL recognized for U.S and Canadian marked
Canadian Standards Association
CCC approbiert
German Lloyd
RoHS Konform
14
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Spannung V 250
Strom A 10
Anschlussart Crimp
Leiterquerschnitt mm² 0,14 - 2,50
Leiterquerschnitt AWG 26-14

Downloads

Datenblatt (61.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?