Buchseneinsatz, 46P+PE 16A, 500V,104x27
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 19.07.2025
Art-Nr | CQEYF46 |
---|
Spezifikationen
Produktart | Kontakteinsatz |
---|---|
Polzahl | 46P |
Spannung V | 500 |
Strom A | 16 |
Kontakt-/Einsatztyp | Buchseneinsatz |
Baugrösse | 104x27 |
Anschlussart | Schnellanschlusstechnik |
Leiterquerschnitt mm² | 0,25 - 4,00 |
Leiterquerschnitt AWG | 24 - 12 |
Kontaktmaterial | Silber |
bis 180°C | Nein |
Baureihe | AXYR |
Zolltarif | 8536.9000 |