Coaxial - RG-174 A/U

Impedance 50 Ohm

Coaxial - RG-174 A/U

Impedance 50 Ohm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170001

Spezifikationen

Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Aussendurchmesser mm 2.80
Unterkategorie Kabel Koaxial Kabel
Kabeltyp LAN/Coax Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.2000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?