DC-H-SPD FUSE 14x51 gR 440V/32A S098410

DC-H-SPD FUSE 14x51 gR 440V/32A S098410

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FD14GB44V32T

Spezifikationen

Grösse 14 x 51mm
I-Nenn (A) 32.0
U-Nenn (VDC) 440VDC
mit Kennmelder Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (127.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?