DC-H-SPD FUSE 14x51 gR 440V/32A S098410

DC-H-SPD FUSE 14x51 gR 440V/32A S098410

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FD14GB44V32T

Spécifications

Dimmension 14 x 51mm
Intensité (A) 32.0
Tension (VDC) 440VDC
Avec indicateur Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (127.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?