DICHTUNG PLJ M16 VE=100

DICHTUNG PLJ M16 VE=100

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr PLJ-M16

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Verpackungseinheit 100
Innen-Ø 16.0
Aussen-Ø 22.0
T° Bereich mit O-Ring -40°C...+200°C
Temperaturbereich -40°C...+200°C
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (99.8 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?