Dichtung unten zu TAPH10

Dichtung unten zu TAPH10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 10.02.2025
Art-Nr CR10GTPC

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+70°C
Schutzart IP66/IP69 gemäss EN60529
Dichtung HNBR-Kautschuk
Bügel aus thermaplastischem Material, RAL 5015 (blau)
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt (2.4 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?