ED-IE-90-6A-A-20-FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 15.11.2024
Art-Nr | 21700636 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Datenblatt | https://www.lappkabel.de/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB21700636DE.pdf |
Bauart | Stecker gewinkelt |
Steckergrösse | RJ45 |
Anschlussart | Schneidklemme |
Schutzart | IP20 |
Kabeldurchmesser mm | 5,5 - 10,0 |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Farbcodierung | EIA/TIA 586A |
Geschirmt | Ja |
UL/CSA | Ja |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |