ED-IE-M12F-X-FM
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 21700617 |
---|
Spezifikationen
Datenblatt | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB21700617DE.pdf |
---|---|
Bauart | Buchse gerade |
Steckergrösse | M12 |
Kodierung | M12: X-Standard |
Anschlussart | Lötanschluss |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Farbcodierung | EIA/TIA 586A und EIA/TIA 586B |
Geschirmt | Ja |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |